319-6025: COTOVELO DE ÁGUA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-6025: COTOVELO DE ÁGUA

    Número de Peça : 319-6025
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cotovelo da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os cotovelas são componentes importantes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 215,9
    • Comprimento (mm): 355,6
    • Largura (mm): 254
    petr
    TH35-E81 TH35-C15T

    teng
    C15