319-7379: 3" × 3" Luzes HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-7379: 3" × 3" Luzes HID

    Número de Peça : 319-7379
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho HID de Feixe Amplo de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.384
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Suspensa
    com
    816F II 826H, 825H, 815F II

    wtt
    824H, 814F II

    mg
    160M, 120M, 140M, 16M, 12M, 14M

    fp
    584, 511, 521, 584HD, 532, 2491, 2290, 2391, 2390, 522

    comp
    CW-34 CW34

    wtl
    980K, 950K, 962K, 966K XE 966K, 972K

    ap
    AP-655D, BG1000E, AP-555E AP-600D, BG1055E, BG555E, AP-1000E BG500E, AP-1055E AP-500E