• \
  • Home
  • 319-7380: Luz de Trabalho HID
319-7380: Luz de Trabalho HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-7380: Luz de Trabalho HID

    Número de Peça : 319-7380
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luzes de Trabalho HID Claras Resistentes ao Impacto de Feixe Luminoso 3 pol x 3 pol

    Descrição:
    As luzes de trabalho HID (high intensity gas discharge, descarga de gás de alta intensidade) da Cat® oferecem o dobro do brilho das luzes halógenas sem a sensibilidade à vibração e ao impacto, tornando-as uma opção durável para ambientes de trabalho severos. Com uma saída de luz excepcional, suas equipes podem trabalhar com segurança e eficiência, até mesmo em condições de escuridão. As lâmpadas HID possuem um período de vida de seis a oito vezes maior que uma lâmpada halógena, enquanto produz o dobro de potência e luz em relação às lâmpadas halógenas tradicionais. Obtenha mais luz por mais tempo com menos incômodo.
    Atributos:
    • Padrão de lente de feixe luminoso
    • Fixação vertical
    • 24 V
    • Conector DT integral
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.384
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Vertical
    com
    825H, 826H, 815F II 816F II

    wts
    657G

    wtt
    824H, 814F II

    fp
    2491, 2391, 2390, 522B, 2290, 541 2 522, 511, 532, 521, 521B, 552 2

    mg
    12M, 120M, 140M, 160M, 14M, 16M