319-7381: 3" × 3" Luzes HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    319-7381: 3" × 3" Luzes HID

    Número de Peça : 319-7381
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Trabalho HID de Longo Alcance de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.384
    • Padrão de Lente: Longo Alcance
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Suspensa
    mg
    120M, 160M, 16M, 140M, 12M, 14M