320-2795: CONJ BRAÇO - V ROC
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    320-2795: CONJ BRAÇO - V ROC

    Número de Peça : 320-2795
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,64
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 248,92
    • Comprimento (pol): 9,8
    • Largura (mm): 81,28
    underground articulated truck
    AD55B

    engine - generator set
    TH35-C15I C15 C32 TH35-C15T CX31-C15I C27 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600 C18 TH35-E81

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    992K, 988H, 990H, 993K, 988K

    engine - industrial
    C15 C18 C32 C27

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740B, 735B, 735, 745 740, 735C, 735 OEM

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    777D, 777G, 770G, 773F, 770G OEM 775G, 777B, 777C, 777F, 772G OEM 772G, 775G OEM 773G, 772, 773G OEM 773G LRC 770, 775F

    cold planer
    PM620, PM822, PM820, PM825 PM622

    track-type tractor
    D11T, D11R, D9T, D10N, D10T, D10R, D8T

    wheel dozer
    854K, 824K, 844H, 834H, 834K

    petroleum products
    TH35-C15I C15 C32 TH35-C15T CX31-C15I C27 TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600 C18 TH35-E81

    earthmoving compactor
    825K, 836K, 826K