320-3543: CONJ ELOS - EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    320-3543: CONJ ELOS - EST

    Número de Peça : 320-3543
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elo de Rolamento Tipo Luva (Retenção de Pino Positiva (PPR, Positive Pin Retention), Resistente a Desgaste Ondulado)

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • O projeto da Esteira de Rolamento Tipo Luva elimina o atrito entre o pino e a bucha, aumentando significativamente a vida útil da esteira e o ponto para selar a esteira novamente de 4.000 a 6.000 horas. O selo da esteira pós-curva melhorar a vedação após a troca de bucha.
    • A esteira de PPR tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a produção de folga axial e ajuda a garantir a retenção do óleo em aplicações de alto impacto.
    • Os elos ondulados resistentes a desgaste têm um design exclusivo que ajuda a evitar o desgaste ondulado (desgaste no centro do elo) de forma que o elo da esteira se desgaste de forma mais uniforme e tenha uma vida útil maior.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 41
    • Tamanho do Parafuso (mm): 1 3/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 3/8
    • Tombamento da Esteira (mm): 317,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 12,5
    track-type tractor
    D11T