321-1389: CONJ TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    321-1389: CONJ TUBO

    Número de Peça : 321-1389
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 508
    • Altura (pol): 20
    • Comprimento (mm): 1.752,6
    • Comprimento (pol): 69
    • Largura (mm): 558,8
    off-highway truck
    777G, 777F