321-4272: ADPTR MLDBRD
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    321-4272: ADPTR MLDBRD

    Número de Peça : 321-4272
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Lâmina

    Descrição:
    Placa do Adaptador de 4' (1.212 mm)

    Atributos:
    Tamanho do Parafuso de 0,75" (19 mm)
    Tamanho da Haste de 1" (25 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Sistema de Pontas Giratórias – requer peça n° 322-7295 Ponta Giratória (28 Pontas/Placa)

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.