321-9741: GP DE BOMBA-GR 2
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    321-9741: GP DE BOMBA-GR 2

    Número de Peça : 321-9741
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Engrenagens

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 127
    • Altura (pol): 5
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento (mm): 411,5
    • Comprimento (pol): 16,2
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura (mm): 190,5
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    off-highway truck
    797, 797B