322-0329: CONJ CORPO - PIST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    322-0329: CONJ CORPO - PIST

    Número de Peça : 322-0329
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Corpo do Pistão

    Descrição:

    • Os corpos são importantes componentes dos pistões que são conectados aos virabrequins por bielas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 132,71
    • Altura (pol): 5,22
    • Comprimento (mm): 166,65
    • Comprimento (pol): 6,56
    • Largura (mm): 166,65
    wheel-type loader
    972H

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - truck
    C13