322-0352: CONJ TANQUE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    322-0352: CONJ TANQUE

    Número de Peça : 322-0352
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tanque de Combustível Cat®

    Descrição:
    O Tanque de Combustível é um contêiner ventilado no qual uma determinada quantidade de combustível é armazenada e retirada para o funcionamento de um motor.

    Atributos:
    Os Tanques de Combustível Cat® são projetados sistematicamente de acordo com o projeto de todas as máquinas Cat para garantir a segurança ideal e a capacidade de armazenamento de combustível necessária para maximizar a quantidade de horas até a necessidade de reabastecimento.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tanques de Combustível Cat são projetados para atender aos requisitos específicos de cada máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 584,2
    • Altura (pol): 23
    • Comprimento (mm): 939,8
    • Comprimento (pol): 37
    • Largura (mm): 850,9
    skid steer loader
    277C 287C 279C 289C 246C 262C 272C 279C2, 287C2, 299C 256C 289C2, 262C2, 297C 277C2