322-8594: GP BOMBA AUXILIAR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    322-8594: GP BOMBA AUXILIAR

    Número de Peça : 322-8594
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 190,5
    • Altura (pol): 7,5
    • Comprimento (mm): 452,1
    • Comprimento (pol): 17,8
    • Largura (mm): 419,1
    petroleum products
    C32