322-9168: AS BRAÇO-UI RO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    322-9168: AS BRAÇO-UI RO

    Número de Peça : 322-9168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3,3
    • Comprimento (pol): 13
    cold planer
    PM822, PM820, PM825 PM620, PM622

    track-type tractor
    D8T, D9T, D11T, D10T2

    wheel-type loader
    993K, 988K, 992K

    wheel dozer
    834K, 824K, 854K

    petroleum products
    CX31-C18I C27 CX35-P800 C15 CX35-C18I TH35-C15T TH35-E81 C32 C18 CX31-P600

    engine - industrial
    C32 C18 C27 C15

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    735B, 740B

    engine - truck
    C15

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K

    off-highway truck
    770G OEM 777G, 775G OEM 772G, 772G OEM 775G, 773G OEM 773G, 770G