323-0957: AS ELO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    323-0957: AS ELO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 323-0957
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Elo Selado

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 38
    • Tamanho do Parafuso (mm): M14
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,5511
    • Tombamento da Esteira (mm): 154
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,1
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.