323-1168: GP RODA - GUIA EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    323-1168: GP RODA - GUIA EST

    Número de Peça : 323-1168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-Guia SystemOne™ (Banda Central, Simétrica)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As rodas-guia da banda central correm sobre as buchas e não sobre os trilhos do elo da esteira. Elas são usadas exclusivamente em Esteiras de Buchas Giratórias e SystemOne™ em que as buchas giram.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 597
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 597
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 23,5
    • Diâmetro do Eixo (mm): 46
    • Diâmetro do Flange (mm): 597
    • Diâmetro do Flange (pol): 23,5
    • Largura do Material Rodante (mm): 348,5
    • Tamanho do Parafuso (mm): M10
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,3937
    • Tipo de Flange: Flange Central
    track-type tractor
    D6N LGP D6N XL D6N

    track type tractors
    D5TXL