323-1170: GP RODA-GUIA-TCK
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    323-1170: GP RODA-GUIA-TCK

    Número de Peça : 323-1170
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Banda de Rolagem Central)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.


    Atributos:

    • As rodas-guia da banda central correm sobre as buchas e não sobre os trilhos do elo da esteira. Elas são usadas exclusivamente em Esteiras de Buchas Giratórias e SystemOne™ em que as buchas giram.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 640
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 640
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 25,2
    • Diâmetro do Eixo (mm): 58
    • Diâmetro do Flange (mm): 640
    • Diâmetro do Flange (pol): 25,2
    • Largura do Material Rodante (mm): 372
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/8
    • Tipo de Flange: Flange Central
    track-type tractor
    D6T, D6T XL PAT D6T XL D6R, D6R III D6R II D6T XW PAT D6T LGP D6R XL D6T XW D6R LGP D6R STD D6T LGPPAT