323-1251: ADPTR MLDBRD
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    323-1251: ADPTR MLDBRD

    Número de Peça : 323-1251
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador de Lâmina

    Descrição:
    Placa do Adaptador de 3' (907 mm)

    Atributos:
    Tamanho do Parafuso de 0,75" (19 mm)
    Tamanho da Haste de 1" (22 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Sistema de Pontas Giratórias – requer peça n° 322-7295 Ponta Giratória (21 Pontas/Placa)

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    motoniveladoras
    140M