324-3740: Luz de Trabalho HID
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    324-3740: Luz de Trabalho HID

    Número de Peça : 324-3740
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luzes de Trabalho HID Claras Resistentes ao Impacto de Feixe Luminoso Redondas de 70 mm

    Descrição:
    As luzes de trabalho HID (high intensity gas discharge, descarga de gás de alta intensidade) da Cat® oferecem o dobro do brilho das luzes halógenas sem a sensibilidade à vibração e ao impacto, tornando-as uma opção durável para ambientes de trabalho severos. Com uma saída de luz excepcional, as suas equipes podem trabalhar com segurança e eficiência, até mesmo em condições de escuridão. As lâmpadas HID possuem um período de vida de seis a oito vezes maior que uma lâmpada halógena, enquanto produz o dobro de potência e luz em relação às lâmpadas halógenas tradicionais. Obtenha mais luz por mais tempo com menos incômodo.
    Atributos:
    • Padrão de lente de holofote
    • Fixação suspensa
    • 24 V
    • Conector DT integral
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Largura (pol): 0
    • Número de Peça do Lastro: 319-7.384
    • Padrão de Lente: Holofote
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: DT Integral
    • Tipo de Luz: Luzes de Trabalho HID
    • Tipo de Montagem: Suspensa
    wheel-type loader
    930K 972M, 924K 962M, 926M 950M, 980M, 966M, 966M XE 938M 938K 930M 972M XE 982M, 962

    wheel loaders
    930K 972M, 924K 962M, 926M 950M, 980M, 966M, 966M XE 938M 938K 930M 972M XE 982M, 962

    excavator
    336F L 374F L 336E L 336E LN 320E L 352F-VG 316E L 335F LCR 329E LN 390F L 312E L 318E L 349E L 336F L XE 313F 349E L VG 336F LN XE 329E L 312E, 324E L 324E, 323F L 336E LH 330F L 313F L 336F LNXE 326F L 349F L