324-8857: KIT-RECONDICION
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    324-8857: KIT-RECONDICION

    Número de Peça : 324-8857
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Recondicionamento de Motor Cat® para Motores Comerciais (6,25 de Diâmetro Interno)

    Descrição:

    • Os kits de recondicionamento para motores com 6,25 de diâmetro interno oferecem uma opção de menor custo e mais comodidade para atender às necessidades dos clientes ao longo do ciclo de vida do motor Cat®. Os Kits de Recondicionamento do Motor Cat oferecem vida útil longa e têm o suporte da garantia de peças padrão Caterpillar.

    Atributos:

      Os Kits de Recondicionamento do Motor Cat oferecem:
    • Melhor preço
    • Facilidade de fazer pedidos
    • Redução no manuseio de peças individuais
    • Maior eficiência de reparo
    • Conversão de cabeçote para o trem de válvula mais recente

    Material de qualidade e processos de manufatura rígidos asseguram que as peças Cat ofereçam o melhor desempenho e vida útil mais longa.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 304,8
    • Comprimento (mm): 1.244,60
    • Largura (mm): 838,2
    meng
    D399 D379B D398B D398A D379A

    ieng
    D379B G398 D398 D379 D398B G379 G399 D399 G379A