325-1412: CJ SELO-WAT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    325-1412: CJ SELO-WAT

    Número de Peça : 325-1412
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Vedação de Água

    Descrição:

    • Os selos de água são importantes componentes dos cabeçotes de cilindro que ficam localizados na parte superior do bloco do motor, fecham a parte superior do cilindro e formam a câmara de combustão

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pol): 0,6
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Comprimento (pol): 3,75
    • Largura (mm): 69,85
    track-type tractor
    D11R, D11N

    engine - generator set
    PM3516 PMG3516 3512 3516B G3520C G3512E 3512B 3508 G3516C G3520E 3508B 3516 G3516E PM3512 G3516 3516C

    wheel-type loader
    994F, 992G, 994D, 994, 994H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3516B 3516C 3512B

    engine - industrial
    3508C 3512C 3512 3512B 3516 3508 3516B 3516C 3508B G3516

    excavator
    5230, 5230B

    off-highway truck
    776D, 777D, 793C, 797B, 797, 789D, 777B, 785C, 785B, 785D, 777C, 784B, 785, 793D, 776C, 789C, 784C, 793B, 793