325-6111: IMPULSOR - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    325-6111: IMPULSOR - CLA

    Número de Peça : 325-6111
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água Classic

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Classic™ fornecem a durabilidade certa pelo preço certo para o equipamento de ciclo de vida médio a longo, de aplicações mais leves e de menor uso.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Impulsor da Bomba de Água
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,6
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 147,3
    • Comprimento (pol): 5,8
    • Largura (mm): 147,3
    skidders
    528B

    wheel loaders
    966C, 936F

    track type tractors
    D6HIIXR, D4E, D5B, D6DLGP, D7R, D6D