• \
  • Home
  • 325-6112: IMPULSOR - CLA
325-6112: IMPULSOR - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    325-6112: IMPULSOR - CLA

    Número de Peça : 325-6112
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água Classic

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Classic™ fornecem a durabilidade certa pelo preço certo para o equipamento de ciclo de vida médio a longo, de aplicações mais leves e de menor uso.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Impulsor da Bomba de Água
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (pol): 5,8
    tratores de esteiras
    D6HIIXL

    pás-carregadeiras de esteiras
    977L, 973

    escavadeiras de esteiras
    235B

    carregadeiras
    966C