325-6180: RETENTOR - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    325-6180: RETENTOR - CLA

    Número de Peça : 325-6180
    Marca: Yellowmark
    Buscando Preço.....

    Retentor Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    pipelayers
    561D

    track-type tractor
    8A 6S D7H, D5, 6 5S D6H, 153 5 D5B, 7S 7 7U 56H 5A 8 6SU 7A 163 56 6A 57H 55, 7SU 8U 8SU

    pipelayer
    561D

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    977

    track type tractors
    D8N, D7H, D7HII, D6HLGP, D6HIILGP, D7HLGP, D7HIILGP, D5B, D6HIIXR, D5, D6HIIXL, D6HII, D6H