325-8767: CONJ RODA LIVRE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    325-8767: CONJ RODA LIVRE

    Número de Peça : 325-8767
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 268
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 230
    • Diâmetro do Eixo (mm): 30
    • Diâmetro do Flange (mm): 268
    • Largura do Material Rodante (mm): 130
    • Tipo de Flange: Flange Central
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.