326-2042: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    326-2042: Selo

    Número de Peça : 326-2042
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo do Sistema de Combustível

    Descrição:
    Os selos do sistema de combustível foram projetados e fabricados especificamente para funcionar no sistema de combustível. Os projetos de anel retentor e seção regular são usados.

    Atributos:
    Os Selos do Sistema de Combustível Cat® passam por inspeções avançadas adicionais para assegurar um desempenho confiável nessa aplicação crítica. São feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em sistemas de combustível Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados selos são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos selos são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat® Originais.

    Aplicações:
    Os Selos do Sistema de Combustível são usados em sistemas de combustível do motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2,6
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (mm): 19,4
    • Diâmetro Interno (pol): 0,76
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    wheel tractor-scraper
    637K, 627H

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    12M 3 12M 3 AWD 160M 2 12M 2 140M 2 140, 160M 3 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    980M, 966M, 972M XE 972M, 966M XE 966L, 966K, 972K, 972L, 966K XE

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    engine - truck
    C7 C9

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XW D6T XL D6T XW PAT D6T, D6T LGP D7E LGP D7E, D6T LGPPAT D6T XL PAT

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9T CX31-C9I

    track-type loader
    973

    excavator
    336E L 340F, 568 FM 336F L 568 FM LL 336F, 336F LN 336E, 336E HVG 336E H 336F L XE 336FMHPU 340F L LRE