326-3395: CORTADOR LATERAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    326-3395: CORTADOR LATERAL

    Número de Peça : 326-3395
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cortador Lateral

    Descrição:
    Cortador Lateral de Ataque Superior


    Atributos:
    Aparafusado / Lado Direito
    Protege os cantos da caçamba contra desgaste, garante melhor penetração e oferece uma superfície de borda cortante adicional por causa da forma de meia seta afiada.


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas em Pás-carregadeiras 980.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 63,5
    • Altura (pol): 2,5
    • Comprimento (mm): 571,5
    • Comprimento (pol): 22,5
    • Largura (mm): 241,3
    • Máquina: Pá-carregadeira
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.