326-3402: EXTREMIDADE-BORDA (ESQ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    326-3402: EXTREMIDADE-BORDA (ESQ

    Número de Peça : 326-3402
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda da Extremidade

    Descrição:
    Segmento da Borda da Extremidade Esquerda


    Atributos:
    Sistema GET do Segmento Subterrâneo Soldado


    Aplicação Recomendada:
    Determinadas caçambas R1600G, R1700G, R2900G.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 134
    • Altura (pol): 5,28
    • Comprimento (mm): 453
    • Comprimento (pol): 17,83
    • Largura (mm): 376,5
    • Máquina: Pá-Carregadeira LHD
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.