326-4634: GP DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    326-4634: GP DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 326-4634
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • As bombas de injeção de combustível enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bomba de Injeção de Combustível Remanufaturada
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 157,48
    • Altura (pol): 6,2
    • Comprimento (mm): 398,78
    • Comprimento (pol): 15,7
    • Largura (mm): 320,04
    excavator
    315D L 319D LN 311D LRR 312D L 319D 319D L 312D, 314D CR