326-4740: Gp de Injetor-Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    326-4740: Gp de Injetor-Combustível

    Número de Peça : 326-4740
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • Os bicos do injetor de combustível Cat® utilizam processos e projetos de metalurgia de produtos e de fabricação próprios e especializados para oferecer injetores capazes de atender a pressões de injeção e desempenho atuais conforme exigências de emissões.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pol): 5,1
    • Comprimento (mm): 223,5
    • Comprimento (pol): 8,8
    • Largura (mm): 121,9
    excavator
    315D L 319D LN 319D L