327-3323: GP TANQUE - F 05
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    327-3323: GP TANQUE - F 05

    Número de Peça : 327-3323
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tanque de Combustível Cat®

    Descrição:
    O Tanque de Combustível é um contêiner ventilado no qual uma determinada quantidade de combustível é armazenada e retirada para o funcionamento de um motor.

    Atributos:
    Os Tanques de Combustível Cat® são projetados sistematicamente de acordo com o projeto de todas as máquinas Cat para garantir a segurança ideal e a capacidade de armazenamento de combustível necessária para maximizar a quantidade de horas até a necessidade de reabastecimento.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tanques de Combustível Cat são projetados para atender aos requisitos específicos de cada máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 823,011
    • Altura (pol): 32,4
    • Comprimento (mm): 1.144,905
    • Comprimento (pol): 45,1
    • Largura (mm): 854,989
    material handler
    329D L 325D L 324D LN M325D L MH 324D L M325D MH 325D MH 329D LN 324D, 329D, 325D

    excavator
    329D L 325D L 324D LN M325D L MH 324D L M325D MH 325D MH 329D LN 324D, 329D, 325D