327-5831: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    327-5831: SAPATA DA ESTEIRA

    SKU:327-5831
    $ 1,00

    Sapata de Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples) SystemOne™

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

    • Tamanho do Parafuso (mm): M18
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    • Largura da Sapata (pol): 26
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7086