327-7735: CONJ TRILHO-COMB
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    327-7735: CONJ TRILHO-COMB

    Número de Peça : 327-7735
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Galerias de Distribuição de Combustível

    Descrição:

    • As galerias de distribuição de combustível fornecem combustível para os sistemas de injeção de combustível dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 641,35
    • Altura (pol): 25,25
    • Comprimento (mm): 2.806,7
    • Comprimento (pol): 110,5
    • Largura (mm): 533,4
    engine - generator set
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 797B, 797