328-0754: CONJ ATUADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    328-0754: CONJ ATUADOR

    Número de Peça : 328-0754
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Atuador

    Descrição:

    • Os atuadores movem ou controlam um mecanismo ou sistema

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 149,86
    • Altura (pol): 5,9
    • Comprimento (mm): 477,52
    • Comprimento (pol): 18,8
    • Largura (mm): 307,34
    3500
    G3516C G3516E PMG3516

    engine - generator set
    G3520C G3516E G3516C G3520E PMG3516

    engine - industrial
    G3516C G3516E PMG3516