328-0756: CONJ VÁLVULA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    328-0756: CONJ VÁLVULA

    Número de Peça : 328-0756
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula do Governador

    Descrição:

    • As válvulas são importantes componentes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 121,92
    • Altura (pol): 4,8
    • Comprimento (mm): 223,52
    • Comprimento (pol): 8,8
    • Largura (mm): 129,54
    3500
    G3516C

    engine - generator set
    G3520C PMG3516 G3512E G3516E G3516C G3520E

    engine - industrial
    PMG3516 G3516 G3508 G3520B G3512E G3516C G3516E