328-0760: ADAPTADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    328-0760: ADAPTADOR

    Número de Peça : 328-0760
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Adaptador do Atuador

    Descrição:

    • Os adaptadores são componentes importantes dos atuadores que movem ou controlam um mecanismo ou sistema

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 17,78
    • Altura (pol): 0,7
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Comprimento (pol): 3,75
    • Largura (mm): 69,85
    3500
    G3516E G3516C G3508 PMG3516 G3512E G3520B G3516 G3520E G3520C

    engine - generator set
    G3516E G3516C G3508 PMG3516 G3512E G3520B G3516 G3520E G3520C

    engine - industrial
    G3516E G3516C G3508 PMG3516 G3512E G3520B G3516 G3520E G3520C