328-4240: CONJ BRAÇO - V ROC
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    328-4240: CONJ BRAÇO - V ROC

    Número de Peça : 328-4240
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto do Balancim

    Descrição:

    • Os balancins são operados por hastes de comando da válvula impulsoras pelo eixo-comando e movem válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar entrem e escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 40,64
    • Altura (pol): 1,6
    • Comprimento (mm): 248,92
    • Comprimento (pol): 9,8
    • Largura (mm): 81,28
    cold planer
    PM-201

    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623G, 621B, 627G, 623B, 621G

    pipelayer
    583T

    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980H

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    excavator
    385B

    articulated dump truck
    740, D400E II 735

    engine - truck
    C16 C-16 C-15 3406E C-18

    earthmoving compactor
    826C, 826G II 825C, 826G