328-8829: Selo-Quadrado
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    328-8829: Selo-Quadrado

    Número de Peça : 328-8829
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 1,7
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro Interno (mm): 107,7
    • Diâmetro Interno (pol): 4,24
    • Largura da Seção Transversal (mm): 1,7
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Material: FKM - Fluoroelastômero
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    asphalt paver
    AP500F, AP-500E, AP-1000F AP655F, BG500E, AP-600D, AP-1000E AP600F, BG600D, AP-1000D, BG-260D, BG1000E