329-2845: 329-2845
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    329-2845: 329-2845

    Número de Peça : 329-2845
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Piloto

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos sintéticos, à base de petróleo ou água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha resistente a fluidos hidráulicos, reforço de arame adequado e uma tampa externa especializada resistente a intempéries. Apresenta diâmetro externo (OD) reduzido, indicado especialmente para giro curto em sistemas piloto hidráulicos. Essas características possibilitam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 553
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 1499
    • Tamanho do Traço: -8
    • Tamanho do Traço (pol): -8
    • Tipo: 2929