329-5946: Proteção Lateral
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    329-5946: Proteção Lateral

    Número de Peça : 329-5946
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor da Barra Lateral CapSure™ sem Martelo

    Descrição:
    Aproveite todas as vantagens do protetor lateral sem o martelo

    Atributos:
    Aplicação Recomendada:Protetores da barra lateral CapSure™ usam travas sem martelo para instalação rápida e fácil, além de reduzir o risco de ferimentos

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Blocos de Cisalhamento: 356-6.432
    • Espaçamento dos Parafusos (pol): 11,6
    • Pinos: 329-5.949
    • Retentor: 363-9.108
    wheel-type loader
    993K, 994K, 994H

    wheel loaders
    986K, 993K, 994KLRC, 993KLRC