329-8622: MTO ESTEIRA GP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    329-8622: MTO ESTEIRA GP

    Número de Peça : 329-8622
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo da Esteira de Rolamento Tipo Luva (Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente a Abrasão, Retenção de Pino Positivo (PPR))

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • O projeto da Esteira de Rolamento Tipo Luva elimina o atrito entre o pino e a bucha, aumentando significativamente a vida útil da esteira e o ponto para selar a esteira novamente de 4.000 a 6.000 horas. O selo da esteira pós-curva melhorar a vedação após a troca de bucha.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • O Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material) é um composto que é soldado nos componentes para criar uma superfície resistente ao desgaste que aumenta a vida útil do componente.
    • A esteira de PPR tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a produção de folga axial e ajuda a garantir a retenção do óleo em aplicações de alto impacto.


    Aplicação Recomendada:

    • O Material Resistente à Abrasão (ARM) é projetado para aplicações de impacto baixo e alta abrasão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 31,9
    • Número de Seções da Esteira: 41
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1 3/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Material Resistente à Abrasão
    • Tombamento da Esteira (pol): 12,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.