329-9270: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    329-9270: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 329-9270
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 26
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples e Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    ttt
    D8R D8T, D8R II

    track type tractors
    D8R D8T, D8R II