333-3788: GP DE BOMBA-PS-B
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    333-3788: GP DE BOMBA-PS-B

    Número de Peça : 333-3788
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Deslocamento Variável da Bomba de Pistão Axial

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 7,5
    • Comprimento (pol): 10
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    988K 988K XE

    wheel dozer
    834K