333-5219: Selo-Granel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    333-5219: Selo-Granel

    Número de Peça : 333-5219
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Não
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida CR (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência a óleo e excelente resistência ao clima.
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 3,94
    • Largura da Seção Transversal (pol): 5,91
    • Material: CR - Borracha Expandida de Cloropreno
    excavator
    538 323D, 319D L 312D, 323D S 315D L 319D LN 323D L 319D 323D LN 320D LN 313D, 318D L 312D L 323D SA