333-5616: PINO - ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    333-5616: PINO - ESTEIRA

    Número de Peça : 333-5616
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da esteira

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 140
    • Diâmetro (mm): 22,36
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 100
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 3,94
    • Diâmetro do Flange (mm): 134
    • Diâmetro do Flange (pol): 5,28
    • Tipo de Flange: Flange Central
    mini hydraulic excavator
    306, 305.5E2 306E2 305.5E 306E