333-6478: AS TUBO-ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    333-6478: AS TUBO-ÓLEO

    Número de Peça : 333-6478
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Linha de Drenagem OVC

    Descrição:

    • Os bicos são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 83,8
    • Altura (pol): 3,3
    • Comprimento (mm): 612,1
    • Comprimento (pol): 24,1
    • Largura (mm): 134,6
    engine - truck
    C13