334-5128: 334-5128
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    334-5128: 334-5128

    Número de Peça : 334-5128
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueiras de Combustível de Temperatura Alta

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e óleos de lubrificação à base de petróleo ou de água.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de borracha sintética resistente a óleo, uma lona trançada ou duas lonas em espiral de fibra têxtil e uma tampa externa de borracha sintética resistente a intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão baixa e temperatura alta.

    wheel-type loader
    972K, 966K