334-6034: CONJ ROL DIR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    334-6034: CONJ ROL DIR

    Número de Peça : 334-6034
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    load, haul, dump
    R3000H

    motor grader
    24

    wheel dozer
    824K, 834K, 834H

    wheel-type loader
    986K, 988 XE 988K, 986H, 988K XE

    wheel dozers
    834G

    compactors
    836G, 836K, 825K, 836H, 826K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    825K, 836K