• \
  • Home
  • 334-8049: Luzes de Sinalização de LED
334-8049: Luzes de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    334-8049: Luzes de Sinalização de LED

    Número de Peça : 334-8049
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Vermelha de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Descrição: LED de Freio e Traseira
    • Largura (mm): 0
    • Profundidade (mm): 0
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    rrss
    RM-500, RM-300

    com
    836K, 836H, 836G, 826G II 825H, 826H, 816F II 815F II 825G II

    cold
    PM822, PM620, PM622, PM820, PM825 PM313, PM312, PM310

    uat
    AD55, AD30, AD22, AD60, AD55B, AD45B

    lhd
    R3000H, R2900G, R1700K, R1300G, R1600H, R1300G II

    wtl
    990 II 990, 993K, 992G, 990K, 992K, 988H, 988G, 990H, 994F

    ttt
    D11T, D10T

    wts
    613C, 613C II

    wtt
    814F II 854K, 824H, 844, 824G II 834H, 834G, 844H, 854G

    off highway trucks
    797B, 785G

    mg
    160M, 120M, 12M, 24M, 16M, 140M, 14M, 14L

    wheel loaders
    994H

    oht
    772G, 785D, 777E 777D, 773E, 771D, 789C, 775E, 793F CMD 769D, 785C, 789D, 773D, 770G, 793F, 797F, 776D