335-3449: GP DE ARREFECEDOR-HI
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    335-3449: GP DE ARREFECEDOR-HI

    Número de Peça : 335-3449
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arrefecedor do Fluido Hidráulico

    Descrição:

    • Os arrefecedores de fluido hidráulico mantêm a temperatura dos fluidos hidráulicos


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 355,6
    • Comprimento (mm): 208,3
    • Largura (mm): 208,3
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    986H, 986K, 982M, 980L, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 990K, 982M, 986K, 986H