335-3453: CONJ DE CASCO-OCLR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    335-3453: CONJ DE CASCO-OCLR

    Número de Peça : 335-3453
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • As colmeias são um importante componente dos arrefecedores de óleo que mantêm a temperatura do óleo


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 129,5
    • Comprimento (mm): 287,0
    • Largura (mm): 129,5
    track-type tractor
    D7E LGP D7E

    wheel-type loader
    972M, 986K, 982M, 962M, 980L, 980M, 990K, 950M, 986H, 966M

    wheel dozer
    844K